Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Schutzklasse | I | Nach IEC 61140 |
Isolationswiderstand | Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500 Vdc |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und PE, gemessen mit 500 Vdc | |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und PE, gemessen mit 500 Vdc | |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und DC-OK-Kontakten, gemessen mit 500 Vdc | |
PE-Widerstand | Max. 0,1 Ohm | Widerstand zwischen PE-Klemme und Gehäuse im Bereich des Montagebügels der DIN-Schiene. |
Ableitstrom | Typ. 0,19 mA / 0,44 mA | Bei 100 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Typ. 0,29 mA / 0,65 mA | Bei 120 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Typ. 0,53 mA / 1,04 mA | Bei 230 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,25 mA / 0,54 mA | Bei 110 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,38 mA / 0,79 mA | Bei 132 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,74 mA / 1,29 mA | Bei 264 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |