Frontseite und Bedienelemente
Abb.15: Vorderseite PS3001-2410-0001Eingangsklemmen (Schnellverbindungsfederzugklemmen)
Bezeichnung (A) | Beschreibung |
|---|---|
N | Netzeingang N |
L | Netzeingang L |
| PE-Eingang (Schutzleiter) |
Ausgangsklemmen (Schnellverbindungsfederzugklemmen)
Bezeichnung (B) | Beschreibung |
|---|---|
+ | zwei identische Pluspole, positiver Ausgang |
- | zwei identische Minuspole, negativer Ausgang |
DC-OK-Relaiskontakt (Schnellverbindungsfederzugklemmen)
Bezeichnung (C) | Beschreibung |
|---|---|
13 / 14 Schließer | Der DC-OK-Relaiskontakt ist mit der DC-OK-LED synchronisiert. |
Potentiometer für die Ausgangsspannung
Bezeichnung (D) | Beschreibung |
|---|---|
Potentiometerabdeckung | Öffnen Sie die Klappe, um die Ausgangsspannung einzustellen. |
Overload LED
Bezeichnung (E) | Beschreibung |
|---|---|
LED rot | An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen <90% der eingestellten Ausgangsspannung beträgt, oder im Falle eines Kurzschlusses im Ausgang. An, wenn sich das Gerät aufgrund von Übertemperatur abgeschaltet hat. Die Eingangsspannung ist immer erforderlich. |
DC-OK-LED
Bezeichnung (F) | Beschreibung |
|---|---|
LED grün | An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen >90% der eingestellten Ausgangsspannung beträgt. |