Anschlussklemmen und Verdrahtung

Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.

Technische Daten

Eingang

Ausgang

DC-OK-Signal

Anschlussquerschnitt

e*: 0,5 - 6 mm²

f*: 0,5 - 4 mm²

a*: max. 4 mm² (d<2.8 mm)

e*: 0,5 - 6 mm²

f*:  0,5 - 4 mm²

a*: max. 4 mm² (d<2.8 mm)

e*: 0,5 - 6 mm²

f*:  0,5 - 4 mm²

a*: max. 4 mm² (d<2.8 mm)

Anschlussquerschnitt (AWG)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a*: AWG 20-10 (d<2.8 mm)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a*: AWG 20-10 (d<2.8 mm)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a*: AWG 20-10 (d<2.8 mm)

Abisolierlänge

10 mm / 0.4 inch

10 mm / 0.4 inch

10 mm / 0.4 inch

e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse

Anweisungen zur Verdrahtung:

Anschlussklemmen und Verdrahtung 1:Abb.12: Einführen des Drahtes; dann Hebel umlegen, zum Lösen der Leitung: gleiches Verfahren umgekehrt

Hintereinanderschaltung von Netzteilen:

Das Hintereinanderschalten (Durchschleifen von einem Stromversorgungsausgang zum nächsten) ist zulässig, solange der durch einen Anschlussstift fließende mittlere Ausgangsstrom 25 A nicht übersteigt. Bei einem höheren Strom verwenden Sie bitte eine separate Verteilerklemmleiste, wie in Abb. Verwendung von Verteilerklemmen gezeigt.

Anschlussklemmen und Verdrahtung 2:Abb.13: Hintereinanderschalten von Ausgängen; Verwendung von Verteilerklemmen