Wirkungsgrad und Verluste

 

 

AC 100 V

AC 120 V

AC 230 V

 

Wirkungsgrad

Typ.

91,5%

92,6%

93,5%

Bei 24 V, 10 A

Durchschnittlicher Wirkungsgrad*)

Typ.

91,7%

92,4%

92,4%

25% bei 2,55 A, 25% bei 5 A,
25% bei 7,5 A. 25% bei 10 A

Verluste

Typ.

22,4 

19,1 W

16,7 W

Bei 24V, 10 A (Nennlast)

Typ.

10,0 W

9,2 W

9,0 W

Bei 24V, 5 A (Halbe Last)

Typ.

4,4 W

4,9 W

6,1 W

Bei 24 V, 0 A (Leerlauf)

*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von:
25% der Nennlast für 25% der Zeit,
50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit,
75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und
100% der Nennlast während der restlichen Zeit.

Wirkungsgrad und Verluste 1:Abb.10: Wirkungsgrad zu Ausgangsstrom; Verluste zu Ausgangsstrom
Wirkungsgrad und Verluste 2:Abb.11: Wirkungsgrad zu Eingangsspannung; Verluste zu Eingangsspannung