Netzausfall Überbrückungszeit

Die Netzausfall Überbrückungszeit ist die Zeit, während der die Ausgangsspannung eines Netzteils nach dem Verlust der Eingangsleistung innerhalb der Spezifikation bleibt. Die Überbrückungszeit ist abhängig von der Ausgangslast. Ohne Last kann die Überbrückungszeit mehrere Sekunden betragen. Die grüne DC-OK-LED leuchtet während dieser Zeit ebenfalls.

 

 

AC 100 V

AC 120 V

AC 230 V

 

Netzausfall

Überbrückungszeit

Typ.

26 ms

27 ms

28 ms

Bei 24 V, 10 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung

Typ.

51 ms

53 ms

55 ms

Bei 24 V, 5 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung

Min.

21 ms

22 ms

22 ms

Bei 24 V, 10 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung

Min.

41 ms

42 ms

44 ms

Bei 24 V, 5 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung

Netzausfall Überbrückungszeit 1:Abb.8: Überbrückungszeit zu Eingangsspannung; Abschaltverhalten, Definitionen