Einschaltstrom

Durch das Anlegen einer Eingangsspannung an das Gerät werden die internen Eingangs- und Ausgangskondensatoren geladen, wodurch eine Stromspitze am Eingang des Geräts erzeugt wird. Dieser Eingangseinschaltstrom muss begrenzt werden, um ein unerwünschtes Auslösen von Eingangssicherungen oder das Schmelzen von Relais- oder Schaltkontakten zu vermeiden.

Die folgenden Tabelle gibt Einschaltstromwerte für verschiedene Betriebsbedingungen an.

Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.

Dieses Gerät ist mit einer elektronischen Einschaltstrombegrenzungsschaltung ausgestattet, welche die Einschaltstromspitze auf einen minimalen Wert reduziert.

 

 

AC 100 V

AC 120 V

AC 230 V

 

Einschaltstrom

Max.

5 ASpitze

4 ASpitze

7 ASpitze

Temperaturunabhängig

Typ.

10 ASpitze

10 ASpitze

10 ASpitze

Temperaturunabhängig

Einschaltenergie

Max.

4 A²s

4 A²s

4 A²s

Temperaturunabhängig

Einschaltstrom 1:Abb.4: Typisches Einschaltverhalten bei Nennlast, 230 Vac Eingang und 25°C Umgebungstemperatur