DC-Eingang
DC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
DC-Eingang | Nom. | DC 110 - 150 V | -20% / +25% |
DC-Eingangsbereich | Min. | 88 - 187 Vdc | Dauerbetrieb |
DC-Eingangsstrom | Typ. | 2,37 A | Bei 110 Vdc, bei 24 V, 10 A |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 375 Vdc | nach IEC 60664-1 |
Einschaltspannung | Typ. | 80 Vdc | Statisch |
Abschaltspannung | Typ. | 55 Vdc | Statisch |
Anleitung für DC-Betrieb
Abb.3: Verdrahtung für DC-Eingang- Verwenden Sie eine Batterie oder eine vergleichbare DC-Quelle.
Eine Versorgung aus dem Zwischenkreis eines Frequenzumrichters wird nicht empfohlen und kann zu einer Fehlfunktion führen oder das Gerät beschädigen. - Verbinden Sie den Pluspol mit L und den Minuspol mit N.
- Verbinden Sie die PE-Klemme mit dem Schutzleiter oder der Maschinenmasse.