AC-Eingang
AC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | AC 100 - 240 V | Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze |
AC-Eingangsbereich | Min. | 85 - 276 Vac | Dauerbetrieb |
Min. | 276 - 300 Vac | Für maximal 500 ms | |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 276 Vac | Dauerhaft nach IEC 60664-1 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50 - 60 Hz | ±6% |
Einschaltspannung | Typ. | 81 Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Abschaltspannung | Typ. | 63 Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 55 Vac | Dynamischer Wert | |
AC-Eingang |
| AC 100 V | AC120 V | AC230 V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 2,65 A | 2,22 A | 1,22 A | Bei 24V, 10A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Leistungsfaktor*) | Typ. | 0,99 | 0,98 | 0,92 | Bei 24V, 10A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Spitzenwertfaktor**) | Typ. | 1,65 | 1,67 | 1,85 | Bei 24V, 10A |
Einschaltverzögerung | Typ. | 800 ms | 650 ms | 340 ms | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 8 ms | 8 ms | 8 ms | Bei 24V, 10A, Dauerstrom, 0 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 15 ms | 15 ms | 15 ms | bei 24V, 10A, Dauerstrom, 10 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 100 mV | 100 mV | 100 mV | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
*) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis. **) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform. | |||||
Abb.1: Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen
Abb.2: Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom