Ausgang
Der Ausgang liefert eine SELV/PELV Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist.
Das Gerät ist für die Versorgung jeglicher Art von Lasten ausgelegt, einschließlich kapazitiver und induktiver Lasten.
Der Ausgang ist elektronisch gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschluss geschützt. Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten
Ausgangsspannung | Nom. | 24V |
|
Einstellbereich | Min. | 24-28V | Garantierter Wert |
Max. | 30,0V | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 24,1V | ±0,2%, „Einzelbetrieb“ bei Volllast und kaltem Gerät |
Netzausregelung | Max. | 10mV | Zwischen 3x 323 und 3x 576Vac |
Lastausregelung | Max. | 100mV | Zwischen 0 und 10A, statischer Wert, „Einzelbetrieb (Single Use)“ |
Typ. | 1000mV | Zwischen 0 und 10A, statischer Wert, „Parallelbetrieb (Parallel Use)“, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom (parallel use) typ. | |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 50mVSS | Bandbreite 20Hz bis 20MHz, 50Ohm |
Ausgangsstrom | Nom. | 12A1) | Bei 24V und einer Umgebungstemperatur unter 45°C |
Nom. | 10A | Bei 24V und 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 7,5A | Bei 24V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 10,3A1) | Bei 28V und einer Umgebungstemperatur unter 45°C | |
Nom. | 8,6A | Bei 28V und 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 6,5A | Bei 28V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Lineares Derating zwischen +45°C und +70°C | |||
Sicherungs- | Typ. | 23A | Bis zu 20ms einmal alle fünf Sekunden, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom | siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
Kurzschlussstrom | Max. | 23A | Dauerstrom, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
Ausgangskapazität | Typ. | 6500μF | In der Stromversorgung enthalten |
Rückführung von Lasten | Max. | 35V | Das Gerät ist resistent gegen Lastrückführung und zeigt keine Fehlfunktion an, wenn eine Last Spannung in die Stromversorgung zurückführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierte Energie kann anhand des eingebauten großdimensionierten Ausgangskondensators bestimmt werden. |
1) Dieser Strom ist auch für Temperaturen bis zu +70°C mit einem Tastverhältnis von 10% und/oder nicht länger als 1 Minute alle 10 Minuten verfügbar.