Betrieb an zwei Phasen
Zum Schutz gegen einen Phasenausfall ist keine externe Schutzvorrichtung erforderlich.
Die Stromversorgung darf dauerhaft nur auf zwei Strängen eines Dreiphasensystems betrieben werden, wenn die Ausgangsleistung gemäß den nachstehenden Kurven reduziert wird. Eine langfristige Überschreitung dieser Grenzwerte führt zu einer thermischen Abschaltung des Geräts.
Achten Sie darauf, dass sich EMV-Leistung, Netzausfall-Überbrückungszeit und Verluste von einem Dreiphasenbetrieb unterscheiden. Prüfen Sie daher die Eignung Ihrer individuellen Anwendung.
Die Verwendung von nur zwei Strängen eines 3-Phasen-Systems ist in der behördlichen Zulassung nicht enthalten. Daher könnten zusätzliche Untersuchungen während des Genehmigungsprozesses des endgültigen Systems erforderlich sein.