Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Schutzklasse | I | Nach IEC 61140 |
Isolationswiderstand | > 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500 Vdc |
> 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Schutzleiter, gemessen mit 500 Vdc | |
> 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und Schutzleiter, gemessen mit 500 Vdc | |
> 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und DC-OK- oder Alarmkontakten, gemessen mit 500 Vdc | |
PE-Widerstand | < 0,1 Ohm | Widerstand zwischen Schutzleiteranschluss und Gehäuse im Bereich des DIN‑Schienenmontagewinkels. |
Ableitstrom | Typ. 0,12 mA / 0,31 mA | Bei 100 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Typ. 0,18 mA / 0,45 mA | Bei 120 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Typ. 0,30 mA / 0,76 mA | Bei 230 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,16 mA / 0,38 mA | Bei 110 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,23 mA / 0,55 mA | Bei 132 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,39 mA / 0,94 mA | Bei 264 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |