EMV
Das EMV-Verhalten des Geräts ist für Anwendungen in industrieller Umgebung, sowie Wohnumgebungen, Gewerbe- oder Kleinbetrieben ausgelegt. Der Ausgang darf geerdet oder erdfrei sein.
Das Gerät wurde nach EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 geprüft.
Ohne zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der leitungsgebundenen Emissionen am Ausgang (z. B. durch Verwendung eines Filters) ist das Gerät nicht geeignet, ein lokales DC-Stromnetz in Wohnumgebungen, Gewerbe- oder Kleinbetrieben zu versorgen. Für lokale DC-Stromnetze in industriellen Umgebungen gelten keine Einschränkungen.
EMV-Störfestigkeit |
| ||
|---|---|---|---|
Starke Transienten | VDE 0160 | Über den gesamten Lastbereich | 750 V, 0,3 ms Kriterium A |
EMV-Störaussendung |
| |
|---|---|---|
Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen | EN 55011, EN 55032, FCC Teil 15, CISPR 11, CISPR 32 | Klasse B |
Störaussendung | EN 55011, EN 55032, CISPR 11, CISPR 32 | Klasse A |
Oberschwingungseingangsstrom | EN 61000-3-2 | Klasse A erfüllt |
Spannungsschwankungen, Flicker | EN 61000-3-3 | Erfüllt |
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: | ||
Schaltfrequenzen | ||
|---|---|---|
PFC-Wandler | 100 kHz | Festfrequenz |
Hauptwandler | 80 kHz bis 140 kHz | Ausgangslastabhängig |
Hilfswandler | 60 kHz | Festfrequenz |
Mikrocontroller | 24 MHz, 48 MHz, 64 MHz | Das Gerät nutzt insgesamt drei Mikrocontroller |