Wirkungsgrad und Verluste
|
| AC 100 V | AC 120 V | AC 230 V |
|
---|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 94,2 % | 94,8 % | 96,2 % | Bei 48 V, 10 A |
Typ. | 94,1 % | 94,8 % | 96,1 % | Bei 48 V, 12 A (Extra Power) | |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 93,6 % | 94,1 % | 95,1 % | 25 % bei 2,5 A, 25 % bei 5 A, |
Verluste | Typ. | 1,6 W | 1,7 W | 2,1 W | Bei aktivierter Abschaltung (0x7000:01 „Disable output“) |
Typ. | 6,3 W | 5,8 W | 4,8 W | Bei 48 V, 0 A | |
Typ. | 16,3 W | 13,4 W | 12,0 W | Bei 48 V, 5 A | |
Typ. | 29,5 W | 26,2 W | 18,9 W | Bei 48 V, 10 A | |
Typ. | 36,1 W | 31,7 W | 23,1 W | Bei 48 V, 12 A (Extra Power) |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von
25 % der Nennlast für 25 % der Zeit,
50 % der Nennlast für weitere 25 % der Zeit,
75 % der Nennlast für ebenfalls 25 % der Zeit und
100 % der Nennlast während der restlichen Zeit.