Einschaltstrom
Eine aktive Einschaltstrombegrenzung begrenzt den Einschaltstromstoß nach dem Einschalten der Eingangsspannung.
Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.
|
| AC 100 V | AC 120 V | AC 230 V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Einschaltstrom | Max. | 15 ASpitze | 12 ASpitze | 5,5 ASpitze | Temperaturunabhängig |
Typ. | 12 ASpitze | 10 ASpitze | 4,5 ASpitze | Temperaturunabhängig | |
Einschaltenergie | Max. | 3 ASpitze | 2 ASpitze | 0,5 ASpitze | Temperaturunabhängig |