DC-Eingang
DC-Eingang | |||
---|---|---|---|
DC-Eingang | Nom. | DC 110 - 300 V | ±20 % |
DC-Eingangsbereich |
| 88 - 360 Vdc |
|
DC-Eingangsstrom | Typ. | 4,64 A | bei 110 Vdc, bei 48 V, 10 A |
1,66 A | bei 300 Vdc, bei 48 V, 10 A | ||
Spannungsbereich 1 | Nom. | DC 150 - 300 V |
|
Spannungsbereich 2 | Nom. | DC 110 - 150 V |
|
Zulässige Spannung L/N zu Erde | Max. | 375 Vdc | Dauerhaft, gemäß IEC 62477-1 |
Einschaltspannung | Typ. | 80 Vdc | Statisch |
Abschaltspannung | Typ. | 70 Vdc | Statisch |
Anleitung für DC-Betrieb

- Das Gerät ist für die Versorgung mit einer Gleichstrom-Eingangsspannung geeignet.
Verwenden Sie eine Batterie oder eine vergleichbare DC-Quelle. - Verbinden Sie den Pluspol mit L und den Minuspol mit N.
- Verbinden Sie die PE-Klemme mit dem Schutzleiter oder der Maschinenmasse.