Spannungsfestigkeit
Die Ausgangsspannung ist erdfrei und hat keine ohmsche Verbindung zur Erde.
Der Ausgang ist gegenüber dem Eingang durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung isoliert.
Typ- und Stückprüfungen werden vom Hersteller durchgeführt. Feldprüfungen können im Feld mithilfe geeigneter Prüfgeräte durchgeführt werden, die die Spannung mit einer langsamen Rampe hochfahren (2 s ansteigend und 2 s abfallend).
- 1. Verbinden Sie alle Eingangsklemmen und alle Ausgangspole miteinander, bevor Sie die Prüfungen durchführen.
- 2. Wenn Sie prüfen, setzen Sie die Einstellung für den Abschaltstrom auf den Wert in der Tabelle unten.
- 3. Wir empfehlen, entweder den Pluspol, den Minuspol oder einen anderen Teil des Ausgangskreises mit dem Schutzleitersystem zu verbinden. Dadurch können Situationen vermieden werden, in denen die Last unerwartet startet oder nicht abgeschaltet werden kann, wenn ein unbemerkter Erdschluss auftritt.
- 4. Zur Prüfung von EtherCAT-Schnittstellen müssen ebenfalls alle acht Leitungen des jeweiligen RJ45-Steckers kurzgeschlossen werden, um die Prüfspannung anzulegen.

B*) Stellen Sie bei der Prüfung des EtherCAT-Ein-/-Ausgangs sicher, dass die maximale Spannung zwischen den EtherCAT-Leitungen und dem Ausgang nicht überschritten wird (Spalte „E-IN“ und E-OUT“).
E*) Alle Tests werden an EtherCAT-Ein- und -Ausgängen separat durchgeführt.
| A | B | C | E-IN | E-OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Typprüfung | 60 s | 2500 Vac | 3000 Vac | 1000 Vac | 1500 Vac | 1500 Vac |
Stückprüfung | 5 s | 2500 Vac | 2500 Vac | 500 Vac | 1350 Vac | 1350 Vac |
Feldprüfung | 5 s | 2000 Vac | 2000 Vac | 500 Vac | 1350 Vac | 1350 Vac |
Einstellung des Abschaltstroms | > 10 mA | > 10 mA | > 20 mA | > 1 mA | > 1 mA |