Umgebung
Umgebung | ||
|---|---|---|
Arbeitstemperatur 1) | -25°C bis +70°C | Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C | Für Lagerung und Transport |
Ausgangslastminderung | 6,4W/°C / 12W/°C | +45°C bis +60°C / +60°C bis +70°C |
0,66A/1000m oder 5°C/1000m | Für Höhen >2000m, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe | |
Das Derating ist nicht hardwaregesteuert. Der Benutzer muss dies berücksichtigen, um unter den herabgesetzten Stromgrenzen zu bleiben, damit das Gerät nicht überlastet wird. | ||
Feuchte | 5 bis 95% r.F. | Nach IEC 60068-2-30 |
Atmosphärischer Druck | 110-47kPa | siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe |
Aufstellhöhe | bis 6000m | siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe |
Überspannungskategorie | III | Nach IEC 60664 -1, Aufstellhöhen bis 2000m |
II | Nach IEC 60664 -1, Aufstellhöhen über 2000m | |
Verschmutzungsgrad | 2 | Nach IEC 62477-1, nicht leitend |
Schwingen, sinusförmig 2) | 2-17,8Hz: ±1,6mm; | Nach IEC 60068-2-6 |
Stöße 2) | 30g 6ms, 20g 11ms | Nach IEC 60068-2-27 |
LABS-Freiheit | Das Gerät gibt keine Silikone oder andere lackbenetzungsstörenden Substanzen ab und ist für die Verwendung in Lackierbetrieben geeignet. | |
Korrosives Gas | Getestet nach ISA-71.04-1985, Severity Level G3, IEC 60068-2-60 Test Ke Method 4 für eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren in diesen Umgebungen. | |
Hörbare Geräusche | Bei Leerlauf, Überlast und Kurzschluss gehen von der Stromversorgung hörbare Geräusche aus. | |
1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2cm unterhalb des Geräts.
2) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15mm und einer Dicke von 1,3mm und Standard-Einbaulage.