Frontseite und Bedienelemente

Eingangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (A) | Beschreibung |
|---|---|
N | Netzeingang N |
L | Netzeingang L |
| PE-Eingang (Schutzleiter) |
Ausgangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (B) | Beschreibung |
|---|---|
+ | zwei identische Pluspole, positiver Ausgang |
- | drei identische Minuspole, negativer Ausgang |
Potentiometer für die Ausgangsspannung
Bezeichnung (C) | Beschreibung |
|---|---|
Potentiometerabdeckung | Öffnen Sie die Klappe, um die Ausgangsspannung einzustellen. Werkseinstellung: 48 V |
DC-OK LED
Bezeichnung (D) | Beschreibung |
|---|---|
LED grün | Leuchtet, wenn die Ausgangsspannung 90% der eingestellten Ausgangsspannung erreicht hat. |
DC-OK-Relaiskontakt
Bezeichnung (E) | Beschreibung |
|---|---|
Push In-Klemmen | Überwacht die Ausgangsspannung der in Betrieb befindlichen Stromversorgung. |
“Parallel Use” “Single Use” Verbindung
Bezeichnung (F) | Beschreibung |
|---|---|
Push In-Klemmen | Verbinden Sie die beiden Anschlusspole, wenn Stromversorgungen parallel geschaltet werden. Um eine Aufteilung des Laststroms auf die einzelnen Stromversorgungen zu erreichen, wird bei der Parallelschaltung die Ausgangsspannung so geregelt, dass die Spannung im Leerlauf ca. 4% höher ist als bei Nennlast. Siehe Kapitel Parallelschaltung zur Leistungserhöhung. |