Einschaltstrom
Eine aktive Einschaltstrombegrenzung begrenzt den Einschaltstromstoß nach dem Einschalten der Eingangsspannung.
Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.
|
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Einschaltstrom | Max. | 15ASpitze | 12ASpitze | 5,5ASpitze | temperaturunabhängig
|
Typ. | 12ASpitze | 10ASpitze | 4,5ASpitze | ||
Einschaltenergie | Max. | 1A²s | 1A²s | 1A²s |
