DC-Eingang
DC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
DC-Eingang | Nom. | DC 110-150V | ±20% |
DC-Eingangsbereich | Min. | 88-180Vdc | Dauerbetrieb |
DC-Eingangsstrom | Typ. | 4,64A | Bei 110Vdc, bei 24V, 20A |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 375Vdc | Dauerhaft, nach IEC 60664-1 |
Einschaltspannung | Typ. | 80Vdc | Statisch |
Abschaltspannung | Typ. | 70Vdc | Statisch |
Anleitung für DC-Betrieb
- Das Gerät ist für die Versorgung aus einer DC-Eingangsspannung geeignet
- Verwenden Sie eine Batterie oder eine vergleichbare DC-Quelle. Ein Betrieb am Zwischenkreis von Frequenzumrichtern wird nicht empfohlen und kann zu Defekten oder Fehlfunktionen führen.
- Verbinden Sie den Pluspol mit L und den Minuspol mit N.
- Verbinden Sie die PE-Klemme mit dem Schutzleiter oder der Maschinenmasse.