Auswählen der Infodaten
![]() | Aktualisierung der Infodaten-Objekte Zusätzlich zu den standardmäßig übertragenen Prozessdaten, können einige Größen aus den „PSU Diag Data“ Objekten über die beiden Infodaten-Objekte „Info data 1“ „0x6000:15“ und „Info data 2“ eingeblendet und anschließend mit SPS-Variablen verknüpft werden. Beachten Sie, dass die Infodaten zwar mit jedem Prozessdatenzyklus übertragen werden, aber typisch nur alle 52 ms neue Werte enthalten. |
Die Auswahl der Infodaten erfolgt in zwei Schritten:
- 1. Wählen Sie im Reiter „Process data“ der Stromversorgung das Predefined PDO Assignment „Standard + Synchron info data“.
- 2. Wählen sie die Infodaten über den Reiter CoE-Online unter Objekt 0x8001 „PSU Features“.
- Führen Sie einen Doppelklick auf das Objekt 0x8001:19 „Select Info data 1“ oder 0x8001:21 „Select Info data 2“ aus
- Es öffnet sich das Dialogfenster „Set Value Dialog“
- Wählen Sie im Dropdown-Menü unter „Enum“ die gewünschte Größe (s. folgende Tabellen).
Folgende Größen aus „PSU Diag Data“ können gewählt werden - Schließen Sie das Dialogfenster mit „OK“
Abb.120: Auswahl des Prozessdatensatzes „Standard + Synchron info data“ im Prozessdaten-Reiter am Beispiel PS2001-2420-1001
Abb.121: Infodaten unter „PSU Features“ auswählen am Beispiel PS2001-2420-1001Folgende Größen der „PSU Diag Data“ können in den Objekten 0x8001:19 und 0x8001:21 gewählt werden:
Eingangsseitige Informationen | |
|---|---|
Enum (Dec) in Index 0x8001:19 oder 0x8001:21 | Index „PSU Diag data“ |
Min input voltage (0) | 0xFA14:11 |
Input undervoltage count (1) | 0xFA14:12 |
Max input voltage (2) | 0xFA14:13 |
Max peak input voltage (4) | 0xFA14:14 |
Input overvoltage counter (5) | 0xFA14:16 |
Actual RMS input voltage (10) | 0xFA14:19 |
Ausgangsseitige Informationen | |
|---|---|
Enum (Dec) in Index 0x8001:19 oder 0x8001:21 | Index „PSU Diag data“ |
Max output voltage (6) | 0xA000:11 |
Max output current (7) | 0xA000:12 |
Temperatur-Informationen | |
|---|---|
Enum (Dec) in Index 0x8001:19 oder 0x8001:21 | Index „PSU Diag data“ |
Min temperature (8) | 0xFA14:17 |
Max temperature (9) | 0xFA14:18 |
Actual temperature (14) | 0xFA14:1B |
![]() | Unterscheidung Zähler, aktuelle Werte und Maximal-/Minimalwerte Die Größen der „PSU Diag Data“ werden unterschieden in Werte, Zähler und Maximal-/Minimalwerte. Objekte die Zähler oder Maximal-/Minimalwerte enthalten können bei Bedarf zurückgesetzt werden (s. Kapitel Rücksetzen von Zählern und Maximal-/ Minimalwerten). |
Hinweis | ||
![]() | Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT) Die Parametrierung des EtherCAT Geräts wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der EtherCAT System‑Dokumentation im Kapitel „EtherCAT Teilnehmerkonfiguration“. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE‑Hinweise im Kapitel „CoE-Interface“ der EtherCAT System‑Dokumentation: | |
Verknüpfen mit den SPS-Variablen
Beachten Sie, dass Sie für die Infodaten UINT Variablen anlegen müssen und verknüpfen Sie die Infodaten mit den entsprechenden SPS-Variablen (s. Kapitel „Verknüpfung der Prozessdaten“).
![]() | Verwendung von Infodaten zur Netz- und Anlagenüberwachung Mit den standardmäßig als Prozessdaten erfassten Größen und den zusätzlichen Infodaten können sowohl der Betriebszustand der Anlage als auch ein eigangsseitiges Netzmonitoring realisiert werden. Details zu den eingangsseitig erfassten Daten finden Sie im Kapitel „Informationen zur eingangsseitigen Netzüberwachung“. |

