Frontseite und Bedienelemente
Abb.13: Vorderseite PS2001-2420-1001Eingangsklemmen (Federkraftklemmen)
Bezeichnung (A) | Beschreibung |
|---|---|
N | Netzeingang N |
L | Netzeingang L |
| PE-Eingang (Schutzleiter) |
Ausgangsklemmen (Federkraftklemmen)
Bezeichnung (B) | Beschreibung |
|---|---|
+ | zwei identische Pluspole (intern verbunden), positiver Ausgang |
- | drei identische Minuspole (intern verbunden), negativer Ausgang |
Potentiometer für die Ausgangsspannung
Bezeichnung (C) | Beschreibung |
|---|---|
Potentiometer | Stellen Sie die Ausgangsspannung ein. Werkseinstellung: 24,1 V |
DC-OK LED
Bezeichnung (D) | Beschreibung |
|---|---|
LED grün | Leuchtet, wenn der eingestellte Schwellwert für die Ausgangsspannung überschritten wurde (Index 0x8000:16 „DC OK threshold“, Werkseinstellung: 22 V). |
EtherCAT - Signaleingang (RJ45), LED LINK/ACT
Bezeichnung (E) | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
LINK / ACT | Anschluss: RJ45-Stecker und Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt (s. Kapitel EtherCAT-Verkabelung - Drahtgebunden) | ||
LED (grün): | |||
Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
aus | - | Keine Verbindung auf dem ankommenden EtherCAT-Strang | |
an | linked | Vorhergehender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen | |
blinkt | active | Kommunikation mit vorhergehendem EtherCAT-Teilnehmer | |
EtherCAT - Signalausgang (RJ45), LED LINK/ACT
Bezeichnung (F) | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
LINK / ACT | Anschluss: RJ45-Stecker und Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt (s. Kapitel EtherCAT-Verkabelung - Drahtgebunden) | ||
LED (grün): | |||
Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
aus | - | Keine Verbindung auf dem weiterführenden EtherCAT-Strang | |
an | linked | Folgender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen | |
blinkt | active | Kommunikation mit folgendem EtherCAT-Teilnehmer | |
EtherCAT - Run-LED (grün)
Bezeichnung (G) | Beschreibung | |
|---|---|---|
Anzeige | Beschreibung | |
EtherCAT RUN | aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des EtherCAT-Geräts |
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Komunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | |
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers | |
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | |
Flackernd / schnell blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates | |