Wirkungsgrad und Verluste

 

 

AC 100 V

AC 120 V

AC 230 V

 

Wirkungsgrad

Typ.

93,6 %

94,1 %

95,5 %

Bei 24 V, 20 A

Typ.

93,3 %

94,0 %

95,4 %

Bei 24 V, 24 A (Extra Power)

Durchschnittlicher Wirkungsgrad*)

Typ.

93,2 %

93,8 %

95,0 %

25 % bei 5 A, 25 % bei 10A,
25 % bei 15 A. 25 % bei 20 A

Verluste

Typ.

1,6 W

1,7 W

2,1 W

Bei aktivierter Abschaltung (0x7000:01 „Disable output“)

Typ.

3,5 W

3 W

3 W

Bei 24 V, 0 A

Typ.

17,5 W

14,6 W

13,0 W

Bei 24 V, 10 A

Typ.

33,0 W

30,0 W

23,0 W

Bei 24 V, 20 A

Typ.

41,5 W

37,7 W

28,1 W

Bei 24 V, 24 A (Extra Power)

*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von
25 % der Nennlast für 25 % der Zeit,
50 % der Nennlast für weitere 25 % der Zeit,
75 % der Nennlast für ebenfalls 25 % der Zeit und
100 % der Nennlast während der restlichen Zeit.

Wirkungsgrad und Verluste 1:Abb.9: Wirkungsgrad zu Ausgangsstrom; Verluste zu Ausgangsstrom
Wirkungsgrad und Verluste 2:Abb.10: Wirkungsgrad zu Eingangsspannung; Verluste zu Eingangsspannung