Einbaulagen
Installieren Sie das Gerät auf der Tragschiene mit den Eingangsanschlüssen unten und den Ausgangsanschlüssen oben (s. folgende Abb. Einbaulage A (Standard‑Einbaulage)),
Für die Testumgebung wurden Kabelkanäle (engl.: wiring duct) mit einer Tiefe von 80 mm und Abständen wie in folgender der Tabelle beschrieben installiert.
Minimale Einbauabstände
Ausgangsleistung bezogen auf die Nennleistung | Minimaler Einbauabstand (mm) | ||
---|---|---|---|
oben | unten | Linke und rechte Seite | |
< 50 % | 40 | 20 | 0 |
≥ 50 % | 40 | 20 | 5 |
≥ 90 % | 40 | 20 | 15 |
Die folgende Kurve gibt einen Anhaltspunkt für zulässige Ausgangsleistungen für Höhen bis zu 2000 m bei einem Eingangsspannungsbereich von 100 - 240 Vac.