Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Schutzklasse | I | Nach IEC 61140 |
Isolationswiderstand
| > 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500Vdc |
> 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Schutzleiter, gemessen mit 500Vdc | |
> 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und Schutzleiter, gemessen mit 500Vdc | |
> 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und DC-OK-Kontakten, gemessen mit 500Vdc | |
PE-Widerstand | < 0,1Ohm | Widerstand zwischen Schutzleiteranschluss und Gehäuse im Bereich des DIN-Schienenmontagewinkels. |
Ableitstrom
| Typ. 0,12mA / 0,31mA | Bei 100Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Typ. 0,18mA / 0,45mA | Bei 120Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Typ. 0,30mA / 0,76mA | Bei 230Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,16mA / 0,38mA | Bei 110Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,23mA / 0,55mA | Bei 132Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,39mA / 0,94mA | Bei 264Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |