Wirkungsgrad und Verluste
|
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 93,6% | 94,2% | 95,6% | Bei 24V, 20A |
Typ. | 93,5% | 94,1% | 95,5% | Bei 24V, 24A (Extra Power) | |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 93,2% | 93,8% | 95,0% | 25% bei 5A, 25% bei 10A, |
Verluste | Typ. | 2,5W | 2,2W | 2,2W | Bei 24V, 0A |
Typ. | 16,0W | 15,0W | 12,5W | Bei 24V, 10A | |
Typ. | 32,8W | 29,6W | 22,1W | Bei 24V, 20A | |
Typ. | 40,0W | 36,1W | 27,1W | Bei 24V, 24A (Extra Power) |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von 25% der Nennlast für 25% der Zeit, 50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit, 75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und 100% der Nennlast während der restlichen Zeit.