Ausgang
Der Ausgang liefert eine SELV/PELV/ES1-Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist.
Das Gerät ist für die Versorgung jeglicher Art von Lasten ausgelegt, einschließlich kapazitiver und induktiver Lasten. Wenn extrem große Kondensatoren, wie z.B. EDLCs (elektrische Doppelschichtkondensatoren oder "UltraCaps") mit einer Kapazität > 1F an den Ausgang angeschlossen werden, kann das Gerät den Kondensator intermittierend laden.
Der Ausgang ist elektronisch gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschluss geschützt. Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten
Ausgangsspannung | Nom. | 24V |
|
Einstellbereich | Min. | 24-28V | Garantierter Wert |
Max. | 30,0V | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 24,1V | ±0,2%, „Einzelbetrieb“ bei Volllast und kaltem Gerät |
Netzausregelung | Max. | 10mV | Zwischen 85 und 300Vac |
Lastausregelung | Max. | 100mV | Zwischen 0 und 24A, statischer Wert, „Einzelbetrieb“ |
Typ. | 1000mV | Zwischen 0 und 20A, statischer Wert, „Parallelbetrieb“, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom (parallel use) typ. | |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 50mVSS | Bandbreite 20Hz bis 20MHz, 50Ohm |
Ausgangsstrom | Nom. | 24A1) | Bei 24V und einer Umgebungstemperatur unter 45°C |
Nom. | 20A | Bei 24V und 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 15A | Bei 24V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 20,6A1) | Bei 28V und einer Umgebungstemperatur unter 45°C | |
Nom. | 17,1A | Bei 28V und 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 13A | Bei 28V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Lineares Derating zwischen +45°C und +70°C | |||
Sicherungs- | Typ. | 60A | Bis zu 12ms einmal alle fünf Sekunden, siehe Abb. Dynamische Ausgangsstrombelastbarkeit, typ. |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom | Ausgangsspannung > 13Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
| Hiccup-Modus2) | Ausgangsspannung < 13Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | |
Kurzschlussstrom | Max. | 29,8A | Dauerstrom, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
Typ. | 29A | Intermittierender Stromspitzenwert für typ. 2s | |
Max | 9,8A | Effektivwert des Stroms, | |
Ausgangskapazität | Typ. | 8500μF | In der Stromversorgung enthalten |
Rückführung von Lasten | Max. | 35V | Das Gerät ist resistent gegen Lastrückführung und zeigt keine Fehlfunktion an, wenn eine Last Spannung in die Stromversorgung zurückführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierte Energie kann anhand des eingebauten großdimensionierten Ausgangskondensators bestimmt werden. |
1) Diese Leistung / dieser Strom ist bis zu einer Umgebungstemperatur von +45°C dauerhaft zulässig. Nutzen Sie oberhalb von +45°C diese Leistung / diesen Strom maximal für ein Tastverhältnis von 10%, also nicht länger als 1 Minute alle 10 Minuten.
2) Bei starker Überlast (wenn die Ausgangsspannung unter 13V fällt), liefert die Stromversorgung für 2s Dauerausgangsstrom. Danach wird der Ausgang für ungefähr 18s abgeschaltet, bevor automatisch ein neuer Einschaltversuch durchgeführt wird. Dieser Zyklus wird wiederholt, solange die Überlast besteht. Nach Behebung der Überlast arbeitet das Gerät normal. Siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.
![Ausgang 1:](Images/png/8847517195__Web.png)
![Ausgang 2:](Images/png/8847515275__Web.png)