AC-Eingang
AC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | AC 100-240V | Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze |
AC-Eingangsbereich | Min. | 85-264Vac | Dauerbetrieb |
Min. | 264-300Vac | Für maximal 500ms | |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 300Vac | Dauerhaft nach IEC 60664-1 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50-60Hz | ±6% |
Einschaltspannung | Typ. | 82Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Abschaltspannung | Typ. | 72Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
AC-Eingang |
| AC 100V | AC120V | AC230V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 5,15A | 4,26A | 2,23A | Bei 24V, 20A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Leistungsfaktor*)
| Typ. | 0,996 | 0,996 | 0,980 | Bei 24V, 20A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Spitzenwertfaktor**) | Typ. | 1,65 | 1,63 | 1,63 | Bei 24V, 20A |
Einschaltverzögerung | Typ. | 450ms | 450ms | 450ms | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 145ms | 145ms | 145ms | Bei 24V, 20A Konstantstromlast, 0mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 160ms | 160ms | 160ms | bei 24V, 20A Konstantstromlast, 20mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 200mV | 200mV | 200mV | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
*) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.
**) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform.