Laden von Batterien

Die Stromversorgung kann zum Laden von Bleiakkumulatoren oder wartungsfreien Batterien (SLA- oder VRLA-Akkumulatoren) verwendet werden. Zwei 12V-Batterien in Reihe werden benötigt.

Anweisungen zum Laden von Batterien:

Ladeschlussspannung

27,8V

27,5V

27,15V

26,8V

Batterietemperatur

10°C

20°C

30°C

40°C