Übersicht
PS2001-2420-0000 | Stromversorgung 24V, 20A, 1 phasig, Extra Power
|
• AC 100-240V Weitbereichseingang • Breite nur 48mm • Wirkungsgrad bis zu 95,6% • Hervorragender Teillastwirkungsgrad • 120% Spitzenleistung, 576W • Präzises Auslösen von Sicherungen durch hohen Überlast- / Spitzenstrom • Sicherer Hiccup-Überlastmodus • Aktive Oberwellenkorrektur (PFC) • Minimaler Einschaltstromstoß • Volle Leistung zwischen -25°C und +60°C • DC-OK-Relaiskontakt • Current Sharing-Funktion für den Parallelbetrieb |
Die Stromversorgung PS2001-2420-0000 ist eine 1-phasige 24 V Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20A und einer Ausgangsleistung von 480W.
Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.
Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Das PS2001-2420-0000 hat eine Extra Power mit einer dauerhaften maximalen Ausgangsleistung von 120% und ist in der Lage mit einem kurzzeitigen Spitzenstrom Sicherungen präzise auszulösen.
Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS2000 Geräte und hat eine Baubreite von nur 48 mm. Eine DC OK LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung. Das Netzteil besitzt neben der ATEC/IECEx; Class I Div2 Zulassung auch noch das SEMI F47 Zertifikat was in der Halbleiterindustrie gewünscht wird.
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS2001-2420-0000 |
|---|---|
Ausgangsspannung | DC24V (Nominal Werkseinstellung 24,1V) |
Einstellbereich | 24 - 28V |
Ausgangsstrom | 24,0-20.6A (Amb. unter +45°C) |
Eingangsspannung AC | AC 100-240V -15%/+10% |
Netzfrequenz | 50-60Hz ±6% |
Eingangsstrom AC | 4,26 / 2,23A bei 120 / 230Vac |
Eingangsspannung DC | DC 110-150V ±20% |
Wirkungsgrad | 94,2 / 95,6% bei 120 / 230Vac |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C |
Größe (B x H x T) | 48 x 124 x 117mm (ohne DIN-Schiene) |
Gewicht | 830g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA |
*) Alle Werte typisch für 24V, 20A, 230Vac, 50Hz, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben |