Anschlussklemmen und Verdrahtung

Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.

Technische Daten

Eingang

Ausgang

EtherCAT

Anschlussquerschnitt

e*: max. 6 mm²

f*:  max. 4 mm²

a*: max. 4 mm² (d < 2,8 mm)

e*: max. 6 mm²

f*:  max. 4 mm²

a*: max 4 mm² (d < 2,8 mm)

Businterface:
2 x RJ45

Übertragungsmedium:
Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat 5), geschirmt

Anschlussquerschnitt (AWG)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a* AWG 20-10 (d <2,8 mm)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a* AWG 20-10 (d<2,8 mm)

Abisolierlänge

10 mm / 0,28 inch

10 mm / 0,28 inch

e* = eindrähtig, Draht massiv

f* = feindrähtig, Litze

a* = mit Aderendhülse

Anweisungen zur Verdrahtung:

  • Verwenden Sie geeignete Kupferleitungen, die mindestens für folgende Arbeitstemperaturen ausgelegt sind:
    +60°C für Umgebungstemperaturen bis zu +45°C und
    +75°C für Umgebungstemperaturen bis zu +60°C und
    +90°C für Umgebungstemperaturen bis zu +70°C.

Anschlussklemmen und Verdrahtung 1:

  • Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften und Regelungen!
  • Führen Sie den Draht in die Öffnung ein (A).
  • Legen Sie den Hebel um (B).
  • Zum Lösen der Leitung gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Einzeldrähte einer Litze in der Anschlussklemme stecken!
  • Aderendhülsen sind erlaubt.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht ohne PE-Anschluss.

Hintereinanderschaltung von Netzteilen:

Das Hintereinanderschalten (Durchschleifen von einem Stromversorgungsausgang zum nächsten) ist zulässig, solange der durch einen Anschlussstift fließende mittlere Ausgangsstrom 25 A nicht übersteigt. Bei einem höheren Strom verwenden Sie bitte eine separate Verteilerklemmleiste, wie in Abb. Verwendung von Verteilerklemmen gezeigt.

Anschlussklemmen und Verdrahtung 2:Abb.11: Hintereinanderschalten von Ausgängen, Verwendung von Verteilerklemmen