Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Schutzklasse | I | Nach IEC 61140 |
Isolationswiderstand | > 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500 Vdc |
> 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Schutzleiter, gemessen mit 500 Vdc | |
> 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und Schutzleiter, gemessen mit 500 Vdc | |
> 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und DC-OK- oder Alarmkontakten, gemessen mit 500 Vdc | |
PE-Widerstand | < 0,1 Ohm | Widerstand zwischen Schutzleiteranschluss und Gehäuse im Bereich des DIN‑Schienenmontagewinkels. |
Ableitstrom | Typ. 0,14 mA / 0,36 mA | Bei 100 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Typ. 0,20 mA / 0,50 mA | Bei 120 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Typ. 0,33 mA / 0,86 mA | Bei 230 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,18 mA / 0,43 mA | Bei 110 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,26 mA / 0,61 mA | Bei 132 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,44 mA / 1,05 mA | Bei 264 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |