Wirkungsgrad und Verluste
|
| AC 100 V | AC 120 V | AC 230 V |
|
---|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 92,4 % | 93,2 % | 94,8 % | Bei 24 V, 10 A |
Typ. | 92,2 % | 93,0 % | 94,8 % | Bei 24 V, 12 A (Extra Power) | |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 92,7 % | 93,5 % | 95,2 % | 25 % bei 2,5 A, 25 % bei 5 A, |
Verluste | Typ. | 1,6 W | 1,6 W | 2,3 W | Bei aktivierter Abschaltung (0x7000:01 „Disable output“) |
Typ. | 3,1 W | 3,3 W | 2,6 W | Bei 24 V, 0 A | |
Typ. | 10,7 W | 9,1 W | 8,0 W | Bei 24 V, 5 A | |
Typ. | 19,7 W | 17,6 W | 13,3 W | Bei 24 V, 10 A | |
Typ. | 24,5 W | 21,7 W | 15,9 W | Bei 24 V, 12 A (Extra Power) |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von
25 % der Nennlast für 25 % der Zeit,
50 % der Nennlast für weitere 25 % der Zeit,
75 % der Nennlast für ebenfalls 25 % der Zeit und
100 % der Nennlast während der restlichen Zeit.