DC-Eingang

DC-Eingang

DC-Eingang

Nom.

DC 110 - 300 V

±20 %

DC-Eingangsbereich

 

88 - 360 Vdc

 

DC-Eingangsstrom

Typ.

2,35 A

bei 110 Vdc, bei 24 V, 10 A

0,84 A

bei 300 Vdc, bei 24 V, 10 A

Zulässige Spannung L/N zu Erde

Max.

375 Vdc

Dauerhaft, gemäß IEC 62477-1

Einschaltspannung

Typ.

80 Vdc

Statisch

Abschaltspannung

Typ.

70 Vdc

Statisch

Anleitung für DC-Betrieb

DC-Eingang 1:Abb.5: Verdrahtung für DC-Eingang