AC-Eingang
AC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | AC 100 - 240 V | Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze |
AC-Eingangsbereich | Min. | 85 - 264 Vac |
|
Min. | 264 - 300 Vac | Für maximal 500 ms | |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 300 Vac | Dauerhaft nach IEC 60664-1 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50 - 60 Hz | ±6 % |
Einschaltspannung | Typ. | 82 Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Abschaltspannung | Typ. | 72 Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Externer Eingangsschutz | Siehe Hinweise zu Installationsanforderungen im Kapitel „Sicherheitshinweise“ | ||
AC-Eingang |
| AC 100 V | AC 120 V | AC 230 V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 2,60 A | 2,17 A | 1,13 A | Bei 24 V, 10 A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Leistungsfaktor*) | Typ. | 0,99 | 0,99 | 0,97 | Bei 24 V, 10 A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Spitzenwertfaktor**) | Typ. | 1,5 | 1,5 | 1,65 | Bei 24 V, 10 A |
Einschaltverzögerung | Typ. | 519 ms | 533 ms | 472 ms | S. Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 105 ms | 105 ms | 103 ms | Bei 24 V, 10 A Konstantstromlast, 0 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 120 ms | 120 ms | 120 ms | bei 24 V, 10 A Konstantstromlast, 10 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 200 mV | 200m V | 200 mV | S. Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
*) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis. **) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform. | |||||
Abb.3: Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen
Abb.4: Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom