Kommando-Objekt
Index FB00 PSU Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | PSU Command |
| UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB00:01 | Request | Ein Schreibzugriff auf dieses Objekt führt den entsprechenden Befehl aus. 0x7001: Rücksetzen aller Zähler und Min- und Max-Werte in den „PSU Diag Data“ 0xA000 u. 0xFA14 0x7002: Rücksetzen aller Ereignisse aus dem [JSON File] | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
FB00:02 | Status | 0: letzter Befehl abgeschlossen, keine Fehler, keine Antwortdaten 1: letzter Befehl abgeschlossen, keine Fehler, Antwortdaten vorhanden 2: letzter Befehl abgeschlossen, Fehler, keine Antwortdaten 3: letzter Befehl abgeschlossen, Fehler, Antwortdaten vorhanden 4-99: reserviert für zukünftige Verwendung 100-200: gibt an, wie viel des Befehls ausgeführt wurde (in %, 100 = 0 %, 200 = 100 %) 201-254: reserviert für künftige Verwendung 255: Befehl wird ausgeführt (wenn die Prozentanzeige nicht unterstützt wird) | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
FB00:03 | Response | Byte 0: siehe SubIndex 2 | OCTET-STRING[6] | RO | {0} |