Informationen zur eingangsseitigen Netzüberwachung
Mithilfe der eingangsseitig erfassten Messdaten im Objekt 0xFA14 „PSU Diag Data“ ist es möglich, über einen längeren Zeitraum die Netzspannung zu überwachen. Schleichende Veränderungen und Qualitätsprobleme können so frühzeitig erkannt und mit geeigneten Maßnahmen verhindert werden, bevor sie für die Stromversorgung oder andere angebundene Geräte zu einem Problem werden.
RMS Eingangsspannung
Die AC-Eingangsspannung wird mit einer Echteffektivwertmessung ermittelt. Im Nennspannungsbereich von 85 ‑ 264 V AC wird eine Mittelwertbildung über 10 Netzperioden durchgeführt.
Unter- und Überspannungen
Eine zu niedrige oder zu hohe Versorgungsspannung am Eingang kann mithilfe der PS2001-xxxx-1001 Stromversorgungen erkannt werden.
Die Geräte selbst sind dafür zu einem großen Teil gegen Spannungsschwankungen innerhalb des Nennspannungsbereichs geschützt, da der Weitbereichseingang 100 - 240 V AC (-15 %, +10 %) im Gerät dafür sorgt, dass auch bei größeren Abweichungen der Versorgungsspannung die ausgangsseitigen 24 V DC (PS2001-24xx-1001) / 48 V DC (PS2001-48xx-1001) stabil bleiben.
Der Unterspannungsbereich beginnt bei Unterschreitung von 75 V AC und wird wieder verlassen bei Überschreitung von 85 V AC. Hier ist eine Hysterese von 10 V AC hinterlegt. Innerhalb des Unterspannungsbereichs gibt es zwei Messprinzipien:
- von 0 - 65 V AC: Echteffektivwertmessung über ½ Netzperiode
- von 65 - 75 V AC: Echteffektivwertmessung über 1 Netzperiode
Der Überspannungsbereich beginnt bei Überschreitung von 274 V AC und wird wieder verlassen bei Unterschreitung von 264 V AC. Hier ist eine Hysterese von 10 V AC hinterlegt.
Peak-Spannungen werden bis zu einer Höhe von 700 V gemessen.
Schnelle Überspannungen und Transienten
Schnelle Überspannungen und Transienten werden von den PS2001-xxxx-1001 Stromversorgungen ebenso erkannt. So werden beispielsweise der VDE-0160-Impuls und Surge-Impulse ab 750 V erkannt.
Messzeiten der Echteffektivwert-Messung in Abhängigkeit von der Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich | Messprinzip: | ||
---|---|---|---|
Unterspannung | 1 | < 65 V AC | Echteffektivwert-Messung über ½ Netzperiode |
2 | 65 - 75 V AC | Echteffektivwert-Messung über 1 Netzperiode | |
Nennspannung | 3 | 85 - 264 V AC | Echteffektivwert-Messung, Mittelwertbildung über 10 Netzperioden |
Überspannung | 4 | < 274 V AC | Echteffektivwert-Messung über 1 Netzperiode, Erkennung von Transienten |
Zu den Messzeiten kommen noch gerätespezifische Übermittlungszeiten von typ. 3 ms und die eingestellte Zykluszeit hinzu.