Informations - Diagnostikdaten
Index A000 PSU Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A000:0 | PSU Diag data |
| UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
A000:11 | Max output voltage | Maximale Ausgangsspannung in V.
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
A000:12 | Max output current | Maximaler Ausgangsstrom in A.
| REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
A000:13 | Actual output voltage | Wert der aktuellen Ausgangsspannung in V | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
A000:14 | Actual output current | Wert des aktuellen Ausgangsstroms in A | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F914 PSU Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F914:0 | PSU Info data |
| UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F914:12 | Operating time | Gesamte Betriebszeit des Gerätes in s | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F914:13 | Uptime | Betriebszeit seit letztem AC-seitigem Einschaltvorgang in s (nicht rücksetzbar) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F914:14 | Turn on counter | Gesamtanzahl der AC-seitigen Einschaltvorgänge der Stromversorgung während der kompletten Betriebszeit (nicht rücksetzbar) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index FA14 PSU Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FA14:0 | PSU Diag data |
| UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
FA14:11 | Min input voltage | Minimale RMS‑Eingangsspannung in VRMS. Der Wert wird bei Unterschreitung des alten Wertes erneut aktualisiert. Als Vergleichswert wird die über 10 Netzperioden gemittelte Eingangsspannung verwendet. Unterspannungen auf Grund einer Netzabschaltung werden nicht berücksichtigt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
FA14:12 | Input undervoltage counter | Anzahl der Unterspannungs-Ereignisse der RMS‑Eingangsspannung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
FA14:13 | Max input voltage | Maximale RMS‑Eingangsspannung in VRMS. Der Wert wird bei Überschreitung des alten Wertes erneut aktualisiert. Als Vergleichswert wird die über 10 Netzperioden gemittelte Eingangsspannung verwendet. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
FA14:15 | Max peak input voltage | Maximale Spitzen-Eingangsspannung von 0 V bis 700 V. Der Wert wird bei Überschreitung des alten Wertes erneut aktualisiert. | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
FA14:16 | Input overvoltage counter | Anzahl der Überspannungsereignisse der RMS‑Eingangsspannung. Der Zähler für die Eingangsüberspannungen wird auch erhöht, wenn schnelle Eingangsspannungstransienten wie beispielsweise der VDE 0160‑Impuls oder ein Surge‑Impuls (EN 61000‑4‑5) auftreten. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
FA14:17 | Min temperature | Minimale Geräteinnentemperatur in °C. Der Wert für die minimale Gerätetemperatur wird bei Unterschreiten des alten Wertes erneut aktualisiert. | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
FA14:18 | Max temperature | Maximale Geräteinnentemperatur in °C. Der Wert für die maximale Gerätetemperatur wird bei Überschreitung des alten Wertes erneut aktualisiert. | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
FA14:19 | Actual RMS input voltage | Effektivwert (RMS) der aktuellen Eingangsspannung in VRMS. | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
FA14:1B | Actual temperature | Wert der aktuellen Geräteinnentemperatur in °C | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Alle Werte des Objektes 0xFA14 mit Flag: „RW“
|
Index F000 Modular Device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular Device Profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |