Übersicht

PS2001-2410-0000 | Stromversorgung 24V, 10A, 1 phasig, Extra Power

Übersicht 1:

 

• AC 100-240V Weitbereichseingang

• Wirkungsgrad bis zu 95,2%

• Hervorragender Teillastwirkungsgrad

• 120% Spitzenleistung, 288W

• Sicherer Hiccup-Überlastmodus

• Präzises Auslösen von Sicherungen durch hohen Überlast- / Spitzenstrom

• Aktive Oberwellenkorrektur (PFC)

• Minimaler Einschaltstromstoß

• Volle Leistung zwischen -25°C und +60°C

• DC-OK-Relaiskontakt

Die Stromversorgung PS2001-2410-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W.
Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.
Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die PS2001-2410-0000 hat eine Extra-Power mit einer dauerhaften, maximalen Ausgangsleistung von 120% und kann mit kurzzeitigem Spitzenstrom Sicherungen präzise auslösen.
Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS2000-Geräte und hat eine Baubreite von 39 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung. Durch Zulassungen in der Prozessindustrie (ATEX/IECEx), dem Schiffbau (DNV) und der Halbleiterindustrie (SEMI-F47) ist das Netzteil in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzbar.

Technische Daten in Kurzform *)

Tech. Dat. in Kurzform

PS2001-2410-0000

Ausgangsspannung

DC 24V (Nominal Werkseinstellung 24,1V)

Einstellbereich

24 - 28V

Ausgangsstrom

12,0-10,3A (Amb. unter +45°C)
10,0-8,6A (Amb. bei +60°C)
7,5-6,5A (Amb. bei +70°C)
Lineare Lastminderung zwischen +45°C und +70°C

Eingangsspannung AC

AC 100-240V -15%/+10%

Netzfrequenz

50-60Hz ±6%

Eingangsstrom AC

2,15 / 1,13A bei 120 / 230Vac

Eingangsspannung DC

DC 110-150V ±20%

Wirkungsgrad

93,6 / 95,2% bei 120 / 230Vac

Temperaturbereich

-25°C bis +70°C

Größe (B x H x T)

39 x 124 x 117mm (ohne DIN-Schiene)

Gewicht

600g

Zulassungen/Kennzeichnungen

CE, EAC, UKCA
cULus
Class I Div2
ATEX
IECEx
DNV
SEMI F47

*) Alle Werte typisch für 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.