Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Trennung Eingang/Ausgang | Doppelte oder verstärkte galvanische Trennung | |
SELV | IEC/EN 60950-1 | |
PELV | IEC/EN 60204-1, EN 62477-1, IEC 60364-4-41 | |
Schutzklasse | I | PE- (Schutzleiter-) Anschluss erforderlich |
Isolationswiderstand
| > 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500Vdc |
> 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Schutzleiter, gemessen mit 500Vdc | |
> 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und Schutzleiter, gemessen mit 500Vdc | |
> 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und DC-OK-Kontakten, gemessen mit 500Vdc | |
PE-Widerstand | < 0,1Ohm | Widerstand zwischen Schutzleiteranschluss und Gehäuse im Bereich des DIN-Schienenmontagewinkels. |
Ableitstrom
| Typ. 0,14mA / 0,36mA | Bei 100Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Typ. 0,20mA / 0,50mA | Bei 120Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Typ. 0,33mA / 0,86mA | Bei 230Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,18mA / 0,43mA | Bei 110Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,26mA / 0,61mA | Bei 132Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,44mA / 1,05mA | Bei 264Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |