Schutzfunktionen
Schutzfunktionen | ||
|---|---|---|
Ausgangsabsicherung | Elektronisch abgesichert gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschlüsse. Wenn die elektronische Ausgangsabsicherung eingreift, kann ein hörbares Geräusch auftreten. | |
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 30,5Vdc | Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, sich wieder einzuschalten. |
Schutzart | IP 20 | EN/IEC 60529 |
Eindringschutz | > 4mm | z. B. Schrauben, Kleinteile |
Übertemperaturschutz | Ja | Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart. Der Temperatursensor ist an kritischen Komponenten innerhalb des Geräts installiert und schaltet das Gerät in sicherheitskritischen Situationen ab (z. B. Lastminderungsanforderungen nicht erfüllt, überhöhte Umgebungstemperatur, Lüftung blockiert oder Lastminderung bei abweichender Montagerichtung nicht beachtet). Es besteht keine Korrelation zwischen der Arbeitstemperatur und der Abschalttemperatur, da diese von Eingangsspannung, Last und Installationsart abhängt. |
Absicherung gegen Eingangstransienten | MOV (Metalloxidvaristor) | Weitere Hinweise siehe Kapitel EMV |
Eingangssicherung | Enthalten | Nicht vom Anwender auszutauschende träge Sicherung mit hoher Belastbarkeit |