Anschlussklemmen und Verdrahtung
Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
Technische Daten | Eingang | Ausgang | DC-OK-Signal |
---|---|---|---|
Anschlussquerschnitt | e*: max. 6mm² f*: max. 4mm² a*: max. 4mm² (d<2.8mm) | e*: max. 6mm² f*: max. 4mm² a*: max 4mm² (d<2.8mm) | e*: max. 1.5mm² f*: max. 1.5mm² a*: max. 1.5mm² (d<1.6mm) |
Anschlussquerschnitt (AWG) | e*: AWG 20-10 f*: AWG 20-10 a* AWG 20-10 (d<2.8mm) | e*: AWG 20-10 f*: AWG 20-10 a* AWG 20-10 (d<2.8mm) | e*: AWG 24-16 f*: AWG 24-16 a*: AWG 24-16 (d<1.6mm) |
Abisolierlänge | 7mm / 0.28inch | 7mm / 0.28inch | 7mm / 0.28inch |
e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse
Anweisungen zur Verdrahtung:
- Verwenden Sie geeignete Kupferleitungen, die mindestens für folgende Arbeitstemperaturen ausgelegt sind: +60°C für Umgebungstemperaturen bis zu +45°C und +75°C für Umgebungstemperaturen bis zu +60°C und +90°C für Umgebungstemperaturen bis zu +70°C.
- Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften und Regelungen!
- Stellen Sie sicher, dass alle Einzeldrähte einer Litze in der Anschlussklemme stecken!
- Unbenutzte Klemmen sollten fest angezogen sein.
- Aderendhülsen sind erlaubt.
Hintereinanderschaltung von Netzteilen:
Die Hintereinanderschaltung von Netzteilen ist zulässig.
Das Hintereinanderschalten (Durchschleifen von einem Stromversorgungsausgang zum nächsten) ist zulässig, solange der durch einen Anschlussstift fließende mittlere Ausgangsstrom 25 A nicht übersteigt. Bei einem höheren Strom verwenden Sie bitte eine separate Verteilerklemmleiste, wie in Abb. Verwendung von Verteilerklemmen gezeigt.