MTBF
MTBF steht für Mean Time Between Failure (zu Deutsch: mittlere ausfallfreie Betriebszeit), die aus der statistischen Ausfallrate der Bauteile berechnet wird, und gibt die Zuverlässigkeit eines Geräts an. Es handelt sich um die statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls und stellt nicht notwendigerweise die Lebensdauer eines Produkts dar.
Die MTBF-Zahl ist eine statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls. Eine MTBF-Zahl von beispielsweise 1 000 000h bedeutet, dass statistisch gesehen alle 100 Stunden ein Gerät ausfällt, wenn sich 10 000 Geräte im Einsatz befinden. Es kann jedoch nichts darüber ausgesagt werden, ob das ausgefallene Gerät 50 000 Stunden in Betrieb war oder nur 100 Stunden.
Für diese Gerätetypen ist der MTTF-Wert (Mean Time To Failure) mit dem MTBF-Wert identisch.
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
|---|---|---|---|---|
MTBF SN 29500, | 550 000h | 560 000h | 661 000h | Bei 24V, 10A und 40°C |
1 003 000h | 1 017 000h | 1 176 000h | Bei 24V, 10A und +25°C | |
MTBF MIL HDBK 217F
| 188 000h | 188 000h | 213 000h | Bei 24V, 10A und 40°C; Ground Benign GB40 |
252 000h | 252 000h | 290 000h | Bei 24V, 10A und 25°C; Ground Benign GB25 | |
40 000h | 40 000h | 47 000h | Bei 24V, 10A und 40°C; Ground Fixed GF40 | |
51 000h | 51 000h | 61 000h | Bei 24V, 10A und 25°C; Ground Fixed GF25 |