Schutzfunktionen

Schutzfunktionen

Überspannungsschutz am Ausgang

Typ. 30,5Vdc
Max. 32Vdc

Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, sich wieder einzuschalten.

Schutzart

IP 20

EN/IEC 60529

Übertemperaturschutz

Ja

Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart. Der Temperatursensor ist an kritischen Komponenten innerhalb des Geräts installiert und schaltet das Gerät in sicherheitskritischen Situationen ab (z. B. Lastminderungsanforderungen nicht erfüllt, überhöhte Umgebungstemperatur, Lüftung blockiert oder Lastminderung bei abweichender Montagerichtung nicht beachtet). Es besteht keine Korrelation zwischen der Arbeitstemperatur und der Abschalttemperatur, da diese von Eingangsspannung, Last und Installationsart abhängt.

Absicherung gegen Eingangstransienten

MOV (Metalloxidvaristor)

Weitere Hinweise siehe Kapitel EMV

Eingangssicherung

Enthalten

Nicht vom Anwender auszutauschende träge Sicherung mit hoher Belastbarkeit