MTBF

MTBF steht für Mean Time Between Failure (zu Deutsch: mittlere ausfallfreie Betriebszeit), die aus der statistischen Ausfallrate der Bauteile berechnet wird, und gibt die Zuverlässigkeit eines Geräts an. Es handelt sich um die statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls und stellt nicht notwendigerweise die Lebensdauer eines Produkts dar.

Die MTBF-Zahl ist eine statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls. Eine MTBF-Zahl von beispielsweise 1.000.000h bedeutet, dass statistisch gesehen alle 100 Stunden ein Gerät ausfällt, wenn sich 10.000 Geräte im Einsatz befinden. Es kann jedoch nichts darüber ausgesagt werden, ob das ausgefallene Gerät 50.000 Stunden in Betrieb war oder nur 100 Stunden.

Für diese Gerätetypen ist der MTTF-Wert (Mean Time To Failure) mit dem MTBF-Wert identisch.

 

AC 100V

AC 120V

AC 230V

 

MTBF SN 29500,
IEC 61709

800.000h

807.000h

867.000h

Bei 24V, 5A und +40°C

1.402.000h

1.414.000h

1.510.000h

Bei 24V, 5A und +25°C

MTBF MIL HDBK 217F

 

339.000h

343.000h

368.000h

Bei 24V, 5A und +40°C; Ground Benign GB40

490.000h

496.000h

529.000h

Bei 24V, 5A und +25°C; Ground Benign GB25

81.000h

83.000h

89.000h

Bei 24V, 5A und +40°C; Ground Fixed GF40

109.000h

111.000h

119.000h

Bei 24V, 5A und +25°C; Ground Fixed GF25