Wirkungsgrad und Verluste

 

 

AC 100V

AC 120V

AC 230V

 

Wirkungsgrad

Typ.

92,9%

93,6%

94,3%

Bei 24V, 5A

Typ.

92,7%

93,5%

94,5%

Bei 24V, 6A (Extra Power)

Durchschnittlicher Wirkungsgrad*)

Typ.

91,3%

91,7%

92,0%

25% bei 1,25A, 25% bei 2,5A,
25% bei 3,75A. 25% bei 5A

Verluste

Typ.

1,3W

1,3W

1,4W

Bei 24V, 0A

Typ.

4,6W

4,4W

4,1W

Bei 24V, 2,5A

Typ.

9,2W

8,2W

7,3W

Bei 24V, 5A

Typ.

11,3W

9,8W

8,4W

Bei 24V, 6A (Extra Power)

*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von 25% der Nennlast für 25% der Zeit, 50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit, 75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und 100% der Nennlast während der restlichen Zeit.

Wirkungsgrad und Verluste 1:Abb.10: Wirkungsgrad zu Ausgangsstrom; Verluste zu Ausgangsstrom
Wirkungsgrad und Verluste 2:Abb.11: Wirkungsgrad zu Eingangsspannung; Verluste zu Eingangsspannung