DC-OK-Relaiskontakt

Dieses Ausstattungsmerkmal überwacht die Ausgangsspannung an den Ausgangsklemmen einer in Betrieb befindlichen Stromversorgung.

Der Kontakt schließt

sobald die Ausgangsspannung typ. 90% der eingestellten Ausgangsspannung erreicht.

Der Kontakt öffnet

sobald die Ausgangsspannung um mehr als 10% unter die eingestellte Ausgangsspannung abfällt. Kurze Einbrüche werden auf eine Signallänge von 100ms verlängert. Einbrüche, die kürzer als 1ms sind, werden ignoriert.

Schalthysterese

0,7 V typ.

Kontaktbelastbarkeit

Maximal 60Vdc 0,3A, 30Vdc 1A, 30Vac 0,5A, ohmsche Last

Min. zulässige Last: 1mA bei 5Vdc

Isolationsspannung

Siehe die Tabelle für die Spannungsfestigkeit im Kapitel Sicherheitsmerkmale

DC-OK-Relaiskontakt 1:Abb.9: Verhalten des DC-OK-Relaiskontakts