Einschaltstrom

Eine aktive Einschaltstrombegrenzung (NTCs, die durch einen Relaiskontakt überbrückt werden) begrenzt den Einschaltstromstoß nach dem Einschalten der Eingangsspannung.

Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.

 

 

AC 100V

AC 120V

AC 230V

 

Einschaltstrom

Max.

8ASpitze

7ASpitze

7ASpitze

Bei +40°C, Kaltstart

Typ.

5ASpitze

4ASpitze

4ASpitze

Bei +25°C, Kaltstart

Typ.

5ASpitze

5ASpitze

6ASpitze

Bei +40°C, Kaltstart

Einschaltenergie

Max.

0,4A²s

0,5A²s

1A²s

Bei +40°C, Kaltstart

Einschaltstrom 1:Abb.4: Typisches Einschaltverhalten bei Nennlast, 120Vac Eingangsspannung und 25°C Umgebungstemperatur
Einschaltstrom 2:Abb.5: Typisches Einschaltverhalten bei Nennlast, 230Vac Eingangsspannung und 25°C Umgebungstemperatur