Einbaulagen

Andere Einbaulagen als die Eingangsanschlüsse unten und der Ausgang oben erfordern eine Reduzierung der kontinuierlichen Ausgangsleistung oder eine Begrenzung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur.

Die in diesem Datenblatt aufgeführten Werte für Lebensdauer und MTBF gelten nur für die Standardmontageausrichtung.

Die folgenden Kurven geben einen Anhaltspunkt für zulässige Ausgangsströme für Höhen bis zu 2000m.

Einbaulagen 1:Abb.26: Einbaulage A (Standard-Einbaulage)
Einbaulagen 2:Abb.27: Einbaulage B (auf dem Kopf stehend)
Einbaulagen 3:Abb.28: Einbaulage C (Tischmontage)
Einbaulagen 4:Abb.29: Einbaulage D (Horizontal im Uhrzeigersinn)
Einbaulagen 5:Abb.30: Einbaulage E (Horizontal gegen den Uhrzeigersinn)