Anschlussklemmen und Verdrahtung
Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
Technische Daten | Alle Anschlüsse |
|---|---|
Anschlussquerschnitt | e*: max. 2,5mm² f*: max. 2,5mm² a*: max. 1,5mm² (d<2.3mm) |
Anschlussquerschnitt (AWG) | e*: AWG 24-12 f*: AWG 24-12 a* AWG 24-12 (d<2.3mm) |
Abisolierlänge | 10mm / 0.4inch |
e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse